Visão geral
- Cabeça de fibra com diâmetros de 500 μm a 3 mm
- Modelos de vista lateral com alinhamento preciso do eixo para maior precisão
- Mangas dobráveis para posicionamento preciso
Posicionamento preciso
Mangas de metal dobráveis para posicionamento preciso dos sensores após a instalação.
Tamanho compacto
0,5 mm de diâmetro (reflexivo difuso) ou 1 mm de diâmetro (feixe contínuo) quando o espaço de montagem é fundamental.
Alta precisão de produção
Corte e posicionamento da superfície da fibra de alta precisão durante a fabricação para obter um desvio mínimo do ângulo do eixo da saída óptica.